La gama de las POLIPUMP, engrasadores automáticos multipunto, se compone de diferentes modelos:
- voltaje : 12 o 24 volts VDC (corriente contínua)
 - número de salidas max : 12, 24 o 35
 
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | |
|---|---|
| Activación | Motorreductor | 
| Capacidad | 2 o 4 litros | 
| Ajuste de la distribución | 12 modos | 
| Número de salida | 12 | 
| Grado de la grasa utilizada | 00 à 2 | 
| Presión máxima | 80 bar | 
| Temperatura máxima de utilización | 60 °C | 
| Temperatura mínima de utilización | -10 °C | 
| Alimentación | 24 V | 
| IP | IP65 | 
| Longitud | 240 mm | 
| Ancho | 223 mm | 
| Altura | 291 mm | 
| Peso | 3,4 kg |