La gama de las POLIPUMP, engrasadores automáticos multipunto, se compone de diferentes modelos:
- voltaje : 12 o 24 volts VDC (corriente contínua)
- número de salidas max : 12, 24 o 35
Documentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | |
|---|---|
| Activación | Motorreductor |
| Capacidad | 2 o 4 litros |
| Ajuste de la distribución | 12 modos |
| Número de salida | 12 |
| Grado de la grasa utilizada | 00 à 2 |
| Presión máxima | 80 bar |
| Temperatura máxima de utilización | 60 °C |
| Temperatura mínima de utilización | -10 °C |
| Alimentación | 24 V |
| IP | IP65 |
| Longitud | 240 mm |
| Ancho | 223 mm |
| Altura | 291 mm |
| Peso | 3,4 kg |