Volver

QJ309MA - SNR

QJ309MA

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 45 mm
Diamètre Extérieur D 100 mm
B 25 mm
r1s min 1,5 mm
Ángulo de contacto α 35 °
Material de la jaula Laiton
Peso 1,025 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 95 kN
Capacidad de carga estática (C0) 75 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 3,4 kN
Nref 5700 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -40 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

ra max 1,5 mm
Da max 91 mm
Da min 86,7 mm
Product classification image