Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 60 mm |
| D - Diámetro exterior | 130 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 31 mm |
| r1s - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm |
| α - Ángulo de contacto | 30 ° |
| Material de la jaula | Laiton |
| Peso | 2,18 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 135 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 198 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 8,5 kN |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 118 mm |
| Da min - Diámetro mini apoyo AE | 75 mm |