Volver

R140.03 - SNR

R140.03

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Descargas

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Diámetro exterior 1 93 mm
Diámetro interior 1 55 mm
Tipo de rodamiento FC
Ancho 1 51 mm
Peso 1,44 kg

 

FabricanteReferencia CITROEN 95557561

 

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamiento CITROEN C32 C32 10/1973 => 11/1979 IZQUIERDA/DERECHA TRASERO CITROEN C35 C35 10/1973 => 11/1991 IZQUIERDA/DERECHA TRASERO