Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R140.35 - SNR

R140.35
Referencia R140.35

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Junta spi (x3)
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
External diameter 1 (wheel)65 mm
Internal diameter n°1 (wheel)18 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight0,31 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMitsubishiMB001315

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMitsubishiLL => --MitsubishiL300L300 => --MitsubishiL400L40011/1994 => 02/2001--MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 01/1998--