• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R140.37 - SNR

R140.37
Referencia R140.37

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.40784.S01
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
External diameter 1 (wheel)75 mm
Internal diameter n°1 (wheel)42 mm
Width 1 (wheel)60 mm
Tipo de rodamientoFC
Par de apriete450 N-m
Weight1,353 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFiat71753818

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenJUMPERJUMPER05/1999 => 05/2006--CitroenJUMPERJUMPER I => --CitroenJUMPERJUMPER II => --FiatDUCATODUCATO12/2001 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO II04/2001 => 11/2011--PeugeotBOXERBOXER01/1994 => 11/2001--PeugeotBOXERBOXER I => --PeugeotBOXERBOXER II => --