R140.42 - SNR
Kits de rodamientos de rueda
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- EC42317 S01 (x2)
- Tuerca
- Junta spi (x2)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | EC |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 50 mm |
| Width 1 (wheel) | 20 mm |
| Weight | 0,93 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen3350-21Talbot, Peugeot, Citroen3350-29Citroen95619170Automotive Compatibility
Alfa RomeoARAR => --Alfa RomeoAR6 AR8AR6 AR801/1985 => 11/1989--CitroenC25C2510/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 110/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 206/1983 => 01/1994--CitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJUMPER II08/2001 => 10/2001--CitroenJumperJumper06/1996 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO10/1981 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO I => --FiatDUCATODUCATO II => --FiatTALENTOTALENTO I02/1988 => 02/1994--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER II08/2000 => 11/2001--PeugeotBoxerBoxer01/1994 => 11/2001--PeugeotJ5J510/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 110/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994--PeugeotM25M2510/1981 => 07/1990--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--TalbotEXPRESSEXPRESS06/1990 => 05/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--