R140.72 - SNR
Kits de rodamientos de rueda
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- LM.503349/310
- 32009.VC12UA
- Junta spi (x2)
- Tuerca
- Elementos diversos
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 74 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 45 mm |
| Width 1 (wheel) | 18 mm |
| Tipo de rodamiento | EC |
| Weight | 1 kg |
OE Equivalents
Mercedes0009808202Mercedes0089815705Mercedes6313300051Mercedes6313300251Mercedes6319800102MercedesA0009808202MercedesA6313300251Automotive Compatibility
Mercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985--Mercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985--Mercedes280-500280-500 I06/1974 => 07/1989--Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989--Mercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 11/1991--Mercedes420-560420-560 I08/1985 => 11/1991--Mercedes500-SERIES500-SERIES08/1987 => 05/1991--MercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => 11/1988--MercedesCLASSE SCLASSE S I08/1979 => 11/1991--MercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => 07/1989--MercedesMB-SERIESMB-SERIES08/1989 => 12/1995--MercedesMB100MB100 I08/1989 => 12/1995--MercedesMB100 SPRINTERMB100 SPRINTER I08/1989 => 12/1995--