• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R141.12 - SNR

R141.12

R141.12 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • LM.102949/910
  • EC.41025.H106
  • Junta spi (x2)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
External diameter 1 (wheel)63 mm
External diameter 2 (wheel)73 mm
Internal diameter n°1 (wheel)38 mm
Internal diameter 2 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)17 mm
Width 2 (wheel)19 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,601 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMazdaB001-33-047MazdaUH74-33-047

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordRangerRANGER I09/1999 => 12/2001--FordRangerRANGER II09/1999 => 12/2001--FordRangerRanger => --Mazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda32332312/1985 => 11/1987--Mazda323323 II07/1980 => 11/1986--Mazda323323 III12/1984 => 07/1993--Mazda323323 IV05/1986 => 07/1993--Mazda92992909/1981 => 07/1986--Mazda929 I929 I09/1981 => 07/1986--Mazda929929 II10/1981 => 07/1986--MazdaB-SerieB-Serie => --MazdaB-seriesB-series01/1999 => 11/2006--MazdaB2500B2500 => --MazdaBONGOBONGO12/1987 => 03/2002--MazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003--MazdaDEMIODEMIO 204/1998 => 02/2003--MazdaSERIE BSERIE B10/1989 => 12/1998--