• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R141.22 - SNR

R141.22
Referencia R141.22

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Junta spi (x2)
  • Separador
  • Segmento de retención
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Llanta, número de agujeros4
Tipo de rodamientoBGB
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)92 mm
External diameter 2 (wheel)160 mm
Width 1 (wheel)67 mm
Weight2,804 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoLexusGXGX => --LexusLXLX => --ToyotaFJ CruiserFJ Cruiser => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand Cruiser 200Land Cruiser 200 => --ToyotaLand Cruiser PradoLand Cruiser Prado => --