Kits de rodamientos de rueda

R141.25 - SNR

R141.25

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • TGB 42001
  • Tuerca
  • Arandela
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Fitting positionTrain arrière
Ancho 170 mm
Weight2,077 kg
External diameter 1 (wheel)120 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel328014Opel328028

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFiatDobloDOBLO II => --FiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015--OpelComboCOMBO III => --OpelComboCombo09/2011 => 08/2015--VauxhallCASCADACASCADA10/2013 => --VauxhallCOMBOCOMBO III => --