• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R141.37 - SNR

R141.37

R141.37 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHFC
External diameter 1 (wheel)140 mm
Width 1 (wheel)102 mm
Fitting positionAvant gauche
Number of fixings hub side6
Number of fixings wheel side4
Weight4,33 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan40202-4X01ANissan40202-EA300Nissan40202-ZP90A

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanNavaraNAVARA I04/2005 => --NissanNAVARA NP300NAVARA NP300 => --NissanNavaraNavara11/2009 => --NissanPATHFINDER IIPATHFINDER II01/2005 => --NissanPATHFINDER IIIPATHFINDER III => --NissanPathfinderPathfinder => --