• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R141.39 - SNR

R141.39

R141.39 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Separador
  • Rodamientos de rueda (x2)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
External diameter 1 (wheel)90 mm
Internal diameter n°1 (wheel)55 mm
Weight1,232 kg
Fitting positionArrière gauche
Width 1 (wheel)24 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord3C111A049AA

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordTOURNEOTOURNEO IV => --FordTRANSITTRANSIT12/1999 => 11/2010--FordTRANSITTRANSIT III => --FordTRANSITTRANSIT IV => --