• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R141.68 - SNR

R141.68
Referencia R141.68

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)65 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)18 mm
Weight0,468 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan40210-F1700Nissan40215-F1700NissanD0210-F1700NissanD0215-F1700

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNISSAN (ZHENGZHOU)D22 NP300 PickupD22 NP300 Pickup => --NissanCABSTARCABSTAR06/1982 => 12/1998--NissanCABSTARCABSTAR I04/1987 => 04/1994--NissanNP300NP300 V => --NissanNavaraNavara => --NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP I01/1983 => 07/1985--NissanPick UpPICK-UP II08/1985 => 01/1998--NissanPick UpPICK-UP III => --NissanPick UpPick Up => --NissanTerranoTerrano => --NissanUrvanUrvan03/1982 => 04/1997--