Kits de rodamientos de rueda

R141.93 - SNR

R141.93

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo (x10)
  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca
  • Pasador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXHGB
Fitting positionAvant gauche
Ancho 1775 mm
Diámetro interior 1875 mm
Weight6,758 kg
External diameter 1 (wheel)208 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFordBK212C300ABFordBK212C300AC

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordTOURNEO CUSTOMTOURNEO CUSTOM I => 04/2019--FordTRANSITTRANSIT08/2012 => 08/2015--FordTRANSIT CUSTOMTRANSIT CUSTOM I => 04/2019--FordTRANSITTRANSIT V => 04/2019--