• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R150.23 - SNR

R150.23
Referencia R150.23

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB.41599.R02
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)39 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Par de apriete248 N-m
Weight0,684 kg
Tipo de rodamientoGB

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBMWSERIE 3SERIE 3 III11/1990 => 01/2000--