• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R150.29 - SNR

R150.29

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tornillo (x4)
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoBGB
Weight1,626 kg
Fitting positionArrière gauche
Diámetro de los puntos de fijación10 mm
External diameter 1 (wheel)123 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)41 mm
Llanta, número de agujeros4

OE Equivalents

FabricanteReferenciaBMW33 41 1 095 654

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBMW5 Series5 Series08/2005 => 11/2006--BMWSERIE 3SERIE 3 III06/1996 => 03/2003--BMWSERIE 5SERIE 5 IV => --BMWSERIE 5SERIE 5 V => --BMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES => --