• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R150.42 - SNR

R150.42

R150.42 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XGB44543S02
  • Tuerca
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXGB
With integrated sensor ring1
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width41 mm
External diameter85 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,08 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaBMW33 41 6 762 321BMW33 41 6 762 322

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBMW33 => --BMW3 Coupe3 Coupe => --BMW3 Series3 Series => --BMWSERIE 1SERIE 1 I => --BMWSERIE 3SERIE 3 V => --