Kits de rodamientos de rueda

R150.45 - SNR

R150.45

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo (x4)
  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXHGB
Ancho 186 mm
Diámetro interior 136 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)144 mm
Weight4,672 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

FabricanteReferenciaBMW31 20 6 773 207BMW31 20 6 779 735BMW31 22 6 867 808

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBMWX5X5 => --BMWX5X5 II => --BMWX5X5 III => --BMWX5 SERIESX5 SERIES03/2014 => --BMWX6X6 => --BMWX6X6 I => --BMWX6X6 II07/2014 => --