• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R150.60 - SNR

R150.60
Referencia R150.60

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo (x4)
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Fitting positionArrière gauche
Weight3,562 kg
External diameter 1 (wheel)143 mm
Internal diameter n°1 (wheel)67 mm
Width 1 (wheel)64 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaBMW, Mini33 41 6 859 547

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoApriliaPEGASOPEGASO02/2018 => --BMW11 => --BMW1 SERIES1 SERIES => --BMW2 Active Tourer2 Active Tourer => --BMW2 Series2 Series => --BMWSERIE 1SERIE 1 III => --BMWSERIE 2SERIE 2 102/2015 => --BMWSERIE 2SERIE 2 202/2015 => --BMWSERIE 2SERIE 2 I => --BMWX1X1 => --BMWX1X1 II08/2015 => --BMWX2X2 I02/2018 => --MiniMiniMINI III => --VolvoXC70XC7002/2018 => --