• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R151.05S - SNR

R151.05S
Referencia R151.05S

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight0,575 kg
Tipo de rodamientoEC
Diámetro exterior 165 mm
Diámetro interior 134 mm
Ancho 118 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes1163300051MercedesA1163300051

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedes123 Saloon123 Saloon => --Mercedes200-300200-300 I12/1975 => 10/1985--Mercedes200-SERIES200-SERIES07/1972 => 10/1985--Mercedes300-SERIES300-SERIES08/1972 => 08/1985--Mercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989--Mercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 08/1980--Mercedes420-560420-560 I08/1985 => 05/1991--Mercedes500-SERIES500-SERIES08/1987 => 05/1991--MercedesCLASSE SCLASSE S I08/1979 => 06/1991--MercedesS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --MercedesSERIE LSERIE L I => --