• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R151.14 - SNR

R151.14

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • LM.11949/910
  • LM67048/010
  • Junta spi

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionAvant gauche
Ancho 115 mm
Diámetro interior 131 mm
External diameter 1 (wheel)59 mm
Weight0,365 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes000 981 59 05Mercedes0009815805Mercedes2013300251MercedesA0009815905

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedes12412402/1987 => 05/1993--Mercedes124 Saloon124 Saloon => --Mercedes190190 I11/1982 => 07/1993--Mercedes190-SERIES190-SERIES => --Mercedes200-500200-500 I => --Mercedes200-series200-series => --Mercedes280-500280-500 I => --Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes400-SERIES400-SERIES03/1978 => 06/1981--Mercedes500-SERIES500-SERIES => --MercedesCLASSE ECLASSE E I => --MercedesE-SERIESE-SERIES06/1993 => 01/1996--