Kits de rodamientos de rueda

R151.15 - SNR

R151.15

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R151.16 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Elementos diversos (x2)
  • Pequeño componente
  • Tornillo (x2)
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
Fitting positionArrière droit
Ancho 143 mm
Diámetro interior 149 mm
Par de apriete220 N-m
External diameter 1 (wheel)84 mm
Weight1,361 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes1243300649Mercedes1243500549Mercedes1243500649MERCEDES-BENZ1249800202Mercedes1249800416Mercedes1249800516Mercedes2013500649MercedesA1249800516

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedes200-500200-500 I => --Mercedes200-series200-series => --Mercedes300-SERIES300-SERIES => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 01/1996--MercedesE-SERIESE-SERIES06/1993 => 01/1996--