Referencia R151.24
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este producto reemplaza la siguiente referencia:
- R151.18 - SNR
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- L68149/111
- LM.12749/710
- Junta spi
- Tornillo
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Weight | 0,34 kg |
Tipo de rodamiento | EC |
Diámetro exterior 2 | 45 mm |
Diámetro interior 1 | 34 mm |
Ancho 2 | 15 mm |
Diámetro interior 2 | 21 mm |
Diámetro exterior 1 | 59 mm |
Par de apriete | 11 N-m |
Fitting position | Avant gauche |