La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GB40279S02
- Tornillo (x3)
- Tuerca
- Elementos diversos (x2)
- Segmento de retención
- Pequeño componente
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | GB |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 88 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 49 mm |
| Width 1 (wheel) | 46 mm |
| Weight | 1,48 kg |