• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R151.40 - SNR

R151.40
Referencia R151.40

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tornillo
  • Tapón
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
With integrated sensor ring1
Weight1,154 kg
Tipo de rodamientoGB
Diámetro interior 145 mm
Diámetro exterior 184 mm
Ancho 139 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedesCLASSE ACLASSE A II06/2004 => 08/2012--MercedesCLASSE BCLASSE B I04/2005 => 11/2013--