Kits de rodamientos de rueda

R151.50 - SNR

R151.50

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
Ancho 150 mm
Diámetro interior 154 mm
Weight1,31 kg
External diameter 1 (wheel)90 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
With integrated sensor ring1

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes1649810106Mercedes1649810406

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedesCLASSE GLCLASSE GL I12/2005 => 02/2013--MercedesCLASSE MCLASSE M II => --MercedesCLASSE RCLASSE R 109/2005 => 01/2013--MercedesCLASSE RCLASSE R 209/2005 => 01/2013--MercedesGL-SERIESGL-SERIES04/2009 => 10/2010--MercedesM-CLASSM-CLASS => --MercedesML-SERIESML-SERIES => --MercedesR-CLASSR-CLASS => --MercedesR-SERIESR-SERIES03/2008 => 01/2013--