• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R152.02 - SNR

R152.02

R152.02 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • LM.11949/910
  • LM67048/010
  • Pasador
  • Junta spi

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
External diameter 1 (wheel)59 mm
Internal diameter n°1 (wheel)31 mm
Width 1 (wheel)15 mm
Weight0,35 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1583567Ford5007029Ford6077541

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordEscortESCORT III => --FordEscortEscort => --FordTRANSITTRANSIT12/1977 => 11/1991--FordTRANSITTRANSIT I12/1977 => 08/1988--FordTRANSITTRANSIT II09/1985 => 11/1991--