• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R152.16 - SNR

R152.16

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda (x2)
  • Tuerca
  • Junta tórica (x2)
  • Pasador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
Ancho 118 mm
Diámetro interior 130 mm
Weight0,482 kg
Fitting positionAvant droit
External diameter 1 (wheel)60 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1591389Ford5007039

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordCortinaCortina08/1983 => 11/1986--FordEscortESCORT III => --FordEscortESCORT V => --FordEscortEscort => --FordFiestaFIESTA I05/1976 => 07/1983--FordFiestaFIESTA II07/1983 => 12/1988--FordFiestaFiesta05/1976 => 12/1988--FordORIONORION01/1986 => 07/1990--FordORIONORION I11/1985 => 06/1990--FordSierraSIERRA 1 => --FordSierraSIERRA 2 => --FordSierraSIERRA 3 => --FordSierraSierra08/1983 => 12/1992--