• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R152.17 - SNR

R152.17

R152.17 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)39 mm
External diameter 2 (wheel)50 mm
Internal diameter n°1 (wheel)17 mm
Width 1 (wheel)13 mm
Width 2 (wheel)14 mm
Weight0,245 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1492160Ford1565444Ford5007028Ford5007828

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordCAPRICapri12/1977 => 07/1981--FordEscortESCORT III => --FordEscortEscort => --FordGranadaGRANADA II08/1977 => 07/1982--FordGranadaGranada => --FordORIONORION01/1986 => 07/1990--FordORIONORION I08/1983 => 07/1990--