Kits de rodamientos de rueda

R152.41 - SNR

R152.41

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda (x2)
  • Tuerca (x2)
  • Junta spi

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionArrière droit
Ancho 118 mm
Diámetro interior 130 mm
Weight0,795 kg
External diameter 1 (wheel)60 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord5025675

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordCOURRIERCOURRIER III07/1991 => 11/1994--FordEscortESCORT IV07/1991 => 11/1994--