• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R152.62 - SNR

R152.62

R152.62 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tornillo

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Llanta, número de agujeros5
Tipo de rodamientoTGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Par de apriete45 N-m
Ángulo de apriete90 °
Weight2,9 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1223640Ford1230907Ford1232245Ford1254308Ford1308716Ford1326487Ford1336139Ford1471859Ford2472584Ford3M512C300CAFord3M512C300CBFord3M512C300CCFord3M512C300CDFord3M512C300CEFord3M512C300CFFord3M512C300CGFord3M512C300CHFord3M5J1K018CJ

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordC-MAXC-MAX01/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX I => --FordCMAXCMAX II02/2007 => 07/2010--FordFocusFOCUS I => --FordFocusFOCUS II => --FordFocusFocus05/2006 => 07/2010--