• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R152.69 - SNR

R152.69
Referencia R152.69

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Captador de velocidad de rueda
  • Pequeño componente
  • Rodamientos de rueda
  • Tornillo

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
External diameter 2 (wheel)136 mm
Width 1 (wheel)99 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,64 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1481197Ford1491957Ford1506577Ford1508112Ford7M51 2C299 ACFord7M512C299AAFord7M512C299ABFord7M512C299ADFord7M512C299BC

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordC-MAXC-MAX => --FordCMAXCMAX I => --FordCMAXCMAX II02/2007 => 07/2010--FordFOCUSFOCUS => --FordFOCUSFOCUS I => --FordFOCUSFOCUS II => --