Hello, To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in (Ctrl + F5). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Kits de rodamientos de rueda
R152.73 - SNR
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
XGB44397S02
Tuerca
Segmento de retención
Documentation
Product information
CARACTERISTICAS
Tipo de rodamiento
XGB
With integrated sensor ring
1
Fitting position
Train avant
Ancho 1
42 mm
Diámetro interior 1
45 mm
External diameter 1 (wheel)
82 mm
Weight
1,007 kg
OE Equivalents
FabricanteReferenciaFord1501642Ford1668557Ford1796001Ford1836381Ford2215574Ford2374791Ford2472586Ford Usa8V41-1215-BAFord Usa8V41-1215-BBFord Usa8V41-1K018-BAFORD ASIA & OCEANIA, Ford8V411215BCFord8V411K018AAFord8V411K018ABFord8V4J1K018ACFord, Ford Usa8V4Z1215C
Automotive Compatibility
MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordC-MAXC-MAX => --FordCMAXCMAX II => --FordFocusFOCUS III => --FordFOCUS III SaloonFOCUS III Saloon => --FordFOCUS IVFOCUS IV10/2014 => --FordFocusFocus => --FordFocus - C4 MK III SaloonFocus - C4 MK III Saloon => --FordGRANDGRAND => --FordKugaKUGA I03/2008 => 10/2012--FordKUGA IIKUGA II => --FordKugaKuga => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTRANSITTRANSIT09/2013 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II => --Ford UsaFocus - BK MK III HatchbackFocus - BK MK III Hatchback => --Ford UsaFocus - BM MK III SaloonFocus - BM MK III Saloon => --MercedesATEGOATEGO10/2012 => 08/2015--