• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R152.75 - SNR

R152.75

R152.75 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXMGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)136 mm
External diameter 2 (wheel)82 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Weight3,227 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1463833Ford6G912C300GABFORD (CHANGAN)6G912C300GAC

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFORD (CHANGAN)MONDEO / ZHISHENGMONDEO / ZHISHENG => --FordFocusFOCUS II => --FordMONDEO IIIMONDEO III => --