Referencia R152.79
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamientos de rueda
- Pequeño componente
- Tornillo
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Number of fixings wheel side | 4 |
Number of fixings hub side | 5 |
Tipo de rodamiento | HGB |
Diámetro exterior 2 | 136 mm |
Ancho 1 | 99 mm |
Weight | 3,63 kg |