• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R152.83 - SNR

R152.83
Referencia R152.83

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XHGB45348R01
  • Tornillo (x4)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
With integrated sensor ring1
Definición paso de roscaM12 x 1.5
Width 1 (wheel)136 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight4,515 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFordDV61-2C299-BAAFordDV612C299BAB

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordKUGAKUGA => --FordKUGA IIKUGA II => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTRANSITTRANSIT09/2013 => --FordTRANSIT CONNECTTRANSIT CONNECT II09/2013 => --