• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R153.32 - SNR

R153.32

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XHGB45780R01
  • Tapón
  • Pasador
  • Tornillo (x3)
  • Arandela

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXHGB
External diameter 1 (wheel)120 mm
Internal diameter n°1 (wheel)56 mm
Width 1 (wheel)87 mm
Weight3,144 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side4
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel1603209

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoOpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelASTRA G HatchbackASTRA G Hatchback => --OpelAstraASTRA II => --OpelAstraAstra => --OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 04/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I => --