• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R153.39 - SNR

R153.39

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB35132S02
  • Segmento de retención (x2)
  • Pasador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Fitting positionAvant gauche
Ángulo de apriete90 °
Par de apriete 220 N-m
Par de apriete100 N-m
Weight0,61 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel328980Opel, Vauxhall9195608Chevrolet93362342

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoChevroletMontana - M80 Combi VanMontana - M80 Combi Van => --ChevroletMontana - M80 Pick up TruckMontana - M80 Pick up Truck => --OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II => --OpelCORSA CCORSA C => --OpelCORSA CLASSIC C SaloonCORSA CLASSIC C Saloon => --OpelCORSACORSA III => --OpelComboCombo => --OpelMERIVAMERIVA I => --OpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--VauxhallCOMBOCOMBO09/2001 => 05/2004--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA II => --VauxhallCORSACORSA III08/2005 => 09/2006--VauxhallMERIVAMERIVA I => --VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--