• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R153.40 - SNR

R153.40

R153.40 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda (x2)
  • Tornillo (x3)
  • Tuerca
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Number of fixings wheel side3
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)137 mm
Number of fixings hub side5
Weight3,724 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSaab12799815Opel1603143Opel1603243Opel1603294Opel, Vauxhall93171495Opel, Vauxhall, Saab93175327

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCadillacBLS WagonBLS Wagon => --FiatCROMACROMA II => --HyundaiSANTA FÉ IIISANTA FÉ III06/2007 => 01/2011--OpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 08/2005--OpelSIGNUMSIGNUM 205/2003 => 11/2003--OpelVectraVECTRA III => --OpelVectraVectra08/2006 => 01/2009--Saab09-mars09-mars04/2009 => 08/2010--Saab9-39-3 => --Saab9-39-3 II => --VauxhallSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 11/2003--VauxhallSIGNUMSIGNUM 205/2003 => 11/2003--VauxhallVECTRAVECTRA II => --