R153.42 - SNR
Kits de rodamientos de rueda
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- 32009.VC12UA
- Rodamientos de rueda
- Junta spi
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | EC |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 0,655 kg |
OE Equivalents
Daewoo, Ssangyong4143103210Isuzu8-94227-041-0Isuzu8-94258-819-0Vauxhall94227041G.M.E., Vauxhall, Bedford94258819Automotive Compatibility
BedfordMIDIMIDI12/1988 => 08/1994--DaewooKORANDOKORANDO01/1999 => 06/2005--DaewooKORANDOKORANDO I06/1996 => 11/2005--DaewooMUSSOMUSSO12/1998 => 06/2005--DaewooMUSSOMUSSO I12/1998 => 11/2006--DaewooREXTONREXTON05/2002 => 06/2005--ISUZU (JIANGXI)D-MAXD-MAX => --ISUZU (JIANGXI)mu-Xmu-X => --IsuzuD-MAX ID-MAX I => --IsuzuD-MAX IID-MAX II => --IsuzuD-MaxD-Max12/2006 => 08/2012--IsuzuMIDIMIDI => --IsuzuRodeoRodeo12/2002 => 11/2006--IsuzuTFTF => --IsuzuTROOPER ITROOPER I => --IsuzuTrooperTrooper => --IsuzuVANVAN12/1988 => 06/1996--OpelCAMPOCAMPO09/1988 => 08/2002--OpelFRONTERAFRONTERA04/1995 => 06/2005--OpelFRONTERAFRONTERA I02/1991 => 06/2005--OpelMONTEREYMONTEREY I08/1991 => 05/1998--OpelMONTEREYMONTEREY II06/1998 => 07/1999--SsangyongKorandoKORANDO I06/1996 => 11/2005--SsangyongKorandoKORANDO II09/2010 => --SsangyongKorandoKorando => --SsangyongMUSSOMUSSO I => --SsangyongRextonREXTON I => --SsangyongRextonRexton => --VauxhallBRAVABRAVA09/1988 => 05/1996--VauxhallFRONTERAFRONTERA I09/1991 => 06/2005--VauxhallMIDIMIDI12/1988 => 09/1991--VauxhallMONTEREYMONTEREY04/1994 => 07/1999--