Referencia R153.48
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamientos de rueda (x2)
- Tuerca
- Tornillo (x3)
- Tapón
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Weight | 3,452 kg |
Diámetro interior 1 | 25 mm |
Number of fixings hub side | 5 |
With integrated sensor ring | 1 |
Tipo de rodamiento | HGB |
Number of fixings wheel side | 3 |
Ancho 1 | 85 mm |
Diámetro exterior 1 | 137 mm |