• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R153.51 - SNR

R153.51
Referencia R153.51

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XTGB 41510 R00
  • Tuerca
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Llanta, número de agujeros5
Tipo de rodamientoTGB
External diameter 1 (wheel)130 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)64 mm
Weight1,885 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel1604020Opel1604360Vauxhall, Opel93190216

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoOpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014--OpelCORSACORSA V => --OpelCORSACORSA VI04/2018 => --VauxhallADAMADAM12/2012 => --VauxhallCORSACORSA06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III => --VauxhallCORSACORSA IV => --