R153.55 - SNR
Kits de rodamientos de rueda
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- XGB.40706.R00
- Tuerca
- Segmento de retención (x2)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 36 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Weight | 0,775 kg |
OE Equivalents
Alfa Romeo0060815902Alfa Romeo, Chrysler, Lancia, Fiat, Abarth0071714457Ford1587565Opel1603338Citroen, Peugeot3326-77Fiat, Lancia51753791Lancia, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat71745047Lancia, Fiat71753061Opel, Vauxhall93188890AbarthK05154239AAFiatK05154239ACAutomotive Compatibility
Alfa Romeo145145 104/1999 => 05/2001--Alfa Romeo145145 204/1999 => --Alfa Romeo146146 104/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 204/1999 => 05/2001--Alfa RomeoGTVGTV II04/1999 => --Alfa RomeoGTVGTV III04/1999 => 01/2006--Alfa RomeoMITOMITO04/1999 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 104/1999 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 204/1999 => --Alfa RomeoSPIDERSPIDER II04/1999 => 01/2006--ChryslerYPSILONYPSILON V04/1999 => --CitroenNEMONEMO11/2007 => --Fiat50050004/1999 => --Fiat500 ABARTH500 ABARTH II04/1999 => --Fiat500500 II04/1999 => --FiatBARCHETTABARCHETTA04/1999 => 05/2006--FiatBRAVABRAVA I => --FiatBravoBRAVO I04/1999 => 02/2002--FiatCOUPECOUPE => --FiatDOBLO Box Body/MPVDOBLO Box Body/MPV => --FiatDobloDOBLO I04/1999 => --FiatDobloDoblo => --FiatFIORINO Box Body/MPVFIORINO Box Body/MPV => --FiatFiorinoFIORINO III04/1999 => --FiatFiorinoFiorino => --FiatGRANDEGRANDE04/1999 => 11/2011--FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III04/1999 => 03/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III04/1999 => 08/2015--FiatIdeaIDEA 104/1999 => 12/2011--FiatIdeaIDEA 204/1999 => 12/2011--FiatLineaLinea04/1999 => --FiatMAREAMAREA => --FiatMULTIPLAMULTIPLA => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 104/1999 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 204/1999 => --FiatPalioPALIO 204/1999 => 08/2002--FiatPANDAPANDA04/1999 => --FiatPANDAPANDA II04/1999 => --FiatPANDAPANDA III04/1999 => --FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III04/1999 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III04/1999 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO II04/1999 => 10/2010--FiatPuntoPUNTO III04/1999 => 07/2018--FiatPuntoPunto04/1999 => 11/2011--FiatQUBOQUBO III04/1999 => --FiatStradaSTRADA I04/1999 => --FiatStradaSTRADA II04/1999 => --FiatSTRADA PickupSTRADA Pickup => --FiatSienaSiena04/1999 => 11/2006--FiatTipoTIPO I => --FordKAKA II => --LanciaLYBRALYBRA04/1999 => --LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYPSILONYPSILON11/2007 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV => --LanciaYPSILONYPSILON V04/1999 => --OpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA V08/2014 => --PeugeotBIPPERBIPPER11/2007 => --VauxhallADAMADAM => --VauxhallCORSACORSA06/2011 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III => --VauxhallCORSACORSA IV => --