Kits de rodamientos de rueda

R153.61 - SNR

R153.61

R153.61 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R177.44 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Segmento de retención
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Width 1 (wheel)36 mm
Weight0,71 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel4700979Opel4707157Opel4709078Opel, Vauxhall9214025Vauxhall93193920Opel, Vauxhall95514678

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoOpelAGILAAGILA I07/2003 => 11/2007--OpelAGILAAGILA II11/2007 => 12/2014--SuzukiLIANALIANA => --SuzukiLIANALIANA 1 => --SuzukiLIANALIANA 2 => --SuzukiSPLASHSPLASH => --SuzukiSWIFT IIISWIFT III => --SuzukiSWIFT IVSWIFT IV => --SuzukiSwiftSwift => --VauxhallAGILAAGILA I => --VauxhallAGILAAGILA II11/2007 => 03/2014--