• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R153.69 - SNR

R153.69

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXHGB
Ancho 178 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)146 mm
Weight4,12 kg
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side4

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBUICK (SGM)EXCELLE GTEXCELLE GT => 06/2013--BUICK (SGM)EXCELLE XTEXCELLE XT => 06/2013--ChevroletCruzeCRUZE 1 => --ChevroletCruzeCRUZE 2 => --ChevroletCRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --ChevroletCRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCruzeCruze => --ChevroletOrlandoOrlando => 06/2013--DaewooCRUZECRUZE => --MercedesCITARO 2CITARO 211/2012 => 12/2015--OpelAstraASTRA IV => --OpelAstraAstra11/2014 => 05/2018--OpelCASCADACASCADA02/2013 => --OpelZAFIRAZAFIRA III09/2011 => --VauxhallASTRAASTRA VI08/2009 => --VauxhallCASCADACASCADA02/2013 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II09/2011 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III09/2011 => --