• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R153.72 - SNR

R153.72

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tornillo (x4)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Ancho 1118 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)114 mm
External diameter 2 (wheel)136 mm
Weight3,61 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCHEVROLET (SGM)TRAXTRAX => --ChevroletAveoAVEO I05/2011 => 11/2015--ChevroletAveoAVEO II05/2011 => 11/2015--ChevroletAVEO SaloonAVEO Saloon => --ChevroletTracker - 76 Sport Utility VehicleTracker - 76 Sport Utility Vehicle => --ChevroletTraxTrax => --OpelMokkaMOKKA I11/2012 => --OpelMokkaMOKKA II => --OpelMokkaMokka => --VauxhallMOKKAMOKKA I => --