• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R153.78 - SNR

R153.78

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Arandela
  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca
  • Tornillo (x3)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)136 mm
Internal diameter n°1 (wheel)60 mm
Width 1 (wheel)42 mm
Weight3,782 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel, Vauxhall13510543

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBUICK (SGM)VELITE 7VELITE 7 => --BUICK (SGM)VERANO GS HatchbackVERANO GS Hatchback => --BUICK (SGM)VERANO GS SaloonVERANO GS Saloon => --BUICK (SGM)VERANO HatchbackVERANO Hatchback => --BUICK (SGM)VERANO SaloonVERANO Saloon => --CHEVROLET (SGM)CRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --CHEVROLET (SGM)CRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCruze - 68 HatchbackCruze - 68 Hatchback => --ChevroletCruze - 69 SaloonCruze - 69 Saloon => --OpelAMPERAAMPERA03/2017 => --OpelAstraASTRA V => --OpelAstraAstra06/2015 => --OpelCORSACORSA VI03/2017 => --VauxhallASTRAASTRA VII => --