• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R154.49 - SNR

R154.49

R154.49 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R178.02 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB12132T03
  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)68 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Weight0,61 kg
Width 1 (wheel)37 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSkoda6U0498002Volkswagen, Skoda6U0498003Skoda969106801

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSkodaFAVORITFAVORIT02/1988 => 06/1995--SkodaFAVORITFAVORIT 112/1988 => 06/1995--SkodaFAVORITFAVORIT 212/1988 => 06/1995--SkodaFORMANFORMAN12/1988 => 06/1995--SkodaFeliciaFelicia => --SkodaPICK UP (136)PICK UP (136)09/1990 => 06/1995--VolkswagenCADDYCADDY05/1996 => 11/2000--